Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22210-E1-XL-K-C2
22210-E1-XL-K-C4
22211-E1-XL-K-C2
22212-E1-XL-K-C4
22213-E1-XL-K-C4
22215-E1-XL-K-C2
22215-E1-XL-K-C4
22216-E1-XL-K-C2
22217-E1-XL-K-C4
22218-E1-XL-K-C2
22220-E1-XL-K-C5
22228-E1-XL-K-C3>A
22232-E1-XL-K-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

60.95 €

1000 4 Arbeitstage 90235010900010700098005100C20,585

59.66 €

1000 4 Arbeitstage 90235010900010700098005100C40,585

63.85 €

1000 4 Arbeitstage 100255512900013000090004650C20,805

72.02 €

1000 4 Arbeitstage 110286016000015500081004550C41,078

82.92 €

1000 4 Arbeitstage 120316520200021000070004200C41,476

111.66 €

1000 4 Arbeitstage 130317521600023700065003700C21,55

109.95 €

1000 4 Arbeitstage 130317521600023700065003700C41,634

128.28 €

1000 4 Arbeitstage 140338025000027000062003550C22,022

145.32 €

1000 4 Arbeitstage 150368530500032500057003450C42,546

170.03 €

1000 4 Arbeitstage 160409034500037500052003400C23,26

224.58 €

1000 4 Arbeitstage 1804610043000047500045503150C54,84

515.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25068140870000104000031502250C313,768

805.46 €

1000 4 Arbeitstage 290801601150000140000026501900C422,03

Loading...

  1. 1

Technischer Support