Pendelrollenlager 232..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (23220-E1A-XL-K-M-C2)

Pendelrollenlager 232..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung 23220-E1A-XL-K-M-C2
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 23220-E1A-XL-K-M-C2

Marke: FAG

Preis: 352.48

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Aussen - D: 180 mm

Breite B: 60,3 mm

Bohrungsdurchmesser: 100 mm

Dynamische Tragzahl (radial): 560000 N

Radiale Belastbarkeit: 660000 N


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23220-E1A-XL-K-M-C2

Teilenummer
23220-E1A-XL-K-M-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

352.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18060,310056000066000037502410C26,39

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 232..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, die Teilenummer ist 23220-E1A-XL-K-M-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23220-E1A-XL-K-M-C2.

Produktvarianten

Teilenummer
23220-E1A-XL-K-M-C4
23222-E1A-XL-K-M-C4
23226-E1A-XL-K-M-C2
23226-E1A-XL-K-M-C4
23232-E1A-XL-K-M-C4
23236-E1A-XL-K-M-C4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

331.97 €

1000 4 Arbeitstage 18060,310056000066000037502410C46,37

411.68 €

1000 4 Arbeitstage 20069,811071000087000032502100C49,5

626.46 €

1000 4 Arbeitstage 23080130910000115000028501740C213,559

614.52 €

1000 4 Arbeitstage 23080130910000115000028501740C413,552

1,171.95 €

1000 4 Arbeitstage 2901041601460000191000022101280C429,2

1,653.52 €

1000 4 Arbeitstage 3201121801720000234000020101090C437,249

Technischer Support