Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise (32204-H)

Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise 32204-H
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 32204-H

Marke: FAG

Preis: 12.68

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Aussen - D: 47 mm

Bohrungsdurchmesser: 20 mm

Dynamische Tragzahl (radial): 32300 N

Radiale Belastbarkeit: 36000 N

Grenzdrehzahl [n G]: 13360 1/min


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32204-H

Teilenummer
32204-H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Höhe Außenring
(mm)
Breite des Lagers [T]
(mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Toleranzklasse Qualitätslevel Gewicht
(kg)

12.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4720323003600013360181519,259800PNH0,165

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager 322, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise, die Teilenummer ist 32204-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32204-H.

Produktvarianten

Teilenummer
32205-B
32205-B-XL
32205-H
32206-H
32207-H
32208-H
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Höhe Außenring
(mm)
Breite des Lagers [T]
(mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Toleranzklasse Qualitätslevel Gewicht
(kg)
-

23.31 €

1000 4 Arbeitstage 5225375004600014100181519,258100PNStandard0,195
-

24.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5225445004600017100181519,258100PNXLX-life0,195

15.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5225380004450011600181619,258000PNH0,186

14.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 623050400620009680201721,256800PNH0,287

17.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 723567500840008240231924,256000PNH0,448

18.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 804075100930007360231924,755300PNH0,55

Technischer Support