Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise (33006-H)

Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise 33006-H
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 33006-H

Marke: FAG

Preis: 24.65

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Aussen - D: 55 mm

Bohrungsdurchmesser: 30 mm

Dynamische Tragzahl (radial): 41800 N

Radiale Belastbarkeit: 57000 N

Grenzdrehzahl [n G]: 10560 1/min


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33006-H

Teilenummer
33006-H
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Höhe Außenring
(mm)
Breite des Lagers [T]
(mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

24.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 553041800570001056020162083000,212

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise, die Teilenummer ist 33006-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33006-H.

Produktvarianten

Teilenummer
33005-H
33007-H
33008-H
33009-H
33009-XL
33010-H
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Breite des Innenringes [B]
(mm)
Höhe Außenring
(mm)
Breite des Lagers [T]
(mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

19.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 472531400415001256017141794000,139

29.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62355040070000920021172172000,273

33.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68405890087000832022182263000,340

42.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 754567500103000752024192459000,421
-

42.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7545850001040001130024192459000,432

42.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 805071300113000696024192454000,454

Technischer Support