Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HCN1010-C-K-PVPA-SP |
HCN1011-K-PVPA-SP |
HCN1012-K-PVPA-SP |
HCN1013-C-K-PVPA-SP |
HCN1013-C-PVPA-SP |
HCN1014-K-PVPA-SP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptabmessung (mm) | Bohrungsausführung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,408.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 x 80 x 16 | Konisch, 1:12 | 0,232 | ||
1,424.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 x 18 x 90 | Konisch, 1:12 | 0,343 | ||
1,465.72 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 60 x 95 x 18 | Konisch, 1:12 | 0,37 | ||
1,485.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 65 x 100 x 18 | Konisch, 1:12 | 0,39 | ||
1,485.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 65 x 100 x 18 | - | 0,399 | ||
1,634.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 70 x 110 x 20 | Konisch, 1:12 | 0,55 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptabmessung(mm)
Bohrungsausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften