Zylinderrollenlager NU..-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform NU

Zylinderrollenlager NU..-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform NU
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NU1012-XL-M1A-C3
NU1013-XL-M1A-C3
NU1014-XL-M1A-C3
NU1015-XL-M1A
NU1015-XL-M1A-C3
NU1018-XL-M1A
NU1019-XL-M1A-C3
NU1020-XL-M1A-C3
NU1022-XL-M1A
NU1022-XL-M1A-C3
NU1026-XL-M1A
NU406-XL-M1A-C3
NU409-XL-M1A-C3
NU412-XL-M1A-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

99.38 €

1000 4 Arbeitstage 9518605200055000148006400C30,464

107.80 €

1000 4 Arbeitstage 10018655300058000141005900C30,493

134.74 €

1000 4 Arbeitstage 11020707700081000123005500C30,69

151.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11520757800085000118005200CN0,714

145.69 €

1000 4 Arbeitstage 11520757800085000118005200C30,714

178.97 €

1000 4 Arbeitstage 140249011100012400096004550CN1,315

205.48 €

1000 4 Arbeitstage 145249511300013000093004350C31,39

224.45 €

1000 4 Arbeitstage 1502410011600013500090004150C31,45

279.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1702811016700019100077003850CN2,27

268.65 €

1000 4 Arbeitstage 1702811016700019100077003850C32,27

369.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2003313021200025000065003500CN3,7

113.69 €

1000 4 Arbeitstage 9023308400065000155008100C30,882

211.80 €

1000 4 Arbeitstage 1202945143000119000110005900C31,85

309.08 €

1000 4 Arbeitstage 150356021100018400086004800C33,39

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfigmaterial Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring

Technischer Support