Pendelrollenlager 213..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 213..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 213..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21310-E1-XL>A
21312-E1-XL-C4
21313-E1-XL-C4
21315-E1-XL-C4
21316-E1-XL-C4
21317-E1-XL>A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

81.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1102750129000130000900054001,281

109.11 €

1000 4 Arbeitstage 1303160211000226000670041002,06

127.00 €

1000 4 Arbeitstage 1403365250000270000620036002,496

164.08 €

1000 4 Arbeitstage 1603775305000325000570037503,689

184.95 €

1000 4 Arbeitstage 1703980305000325000570040504,48

207.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1804185345000375000520038005,238

Loading...

  1. 1

Technischer Support