Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen (Teilenummern)

Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen
Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22220-E1A-XL-MA-T41A

Teilenummer
22220-E1A-XL-MA-T41A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

318.31 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 180 Breite B(mm) 46 Bohrungsdurchmesser(mm) 100
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 430000 Radiale Belastbarkeit(N) 475000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 4550
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 3150 Gewicht(kg) 5,096

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen, die Teilenummer ist 22220-E1A-XL-MA-T41A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22220-E1A-XL-MA-T41A.

Technischer Support