Pendelrollenlager 222..-E1-XL-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring, Zylindrisch Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 222..-E1-XL-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 222..-E1-XL-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22206-E1-XL-H40
22207-E1-XL-H40
22208-E1-XL-H40
22210-E1-XL-H40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

49.02 €

5000 4 Arbeitstage 62203064000570001250078000,276

51.57 €

5000 4 Arbeitstage 72233589000810001070070000,431

54.12 €

5000 4 Arbeitstage 802340101000910001050062000,521

59.66 €

1000 4 Arbeitstage 902350109000107000980051000,656

Loading...

  1. 1

Technischer Support