Pendelrollenlager 223..-BEA-XL-MA1-T41A, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen (Teilenummern)

Pendelrollenlager 223..-BEA-XL-MA1-T41A, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 223..-BEA-XL-MA1-T41A, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22348-BEA-XL-MA1-T41A

Teilenummer
22348-BEA-XL-MA1-T41A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7,174.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 500 Breite B(mm) 155 Bohrungsdurchmesser(mm) 240
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 3200000 Radiale Belastbarkeit(N) 4050000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 1510
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 830 Gewicht(kg) 151

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 223..-BEA-XL-MA1-T41A, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen, die Teilenummer ist 22348-BEA-XL-MA1-T41A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22348-BEA-XL-MA1-T41A.

Technischer Support