Pendelrollenlager 223..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 223..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
Pendelrollenlager 223..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22334-BE-XL-K-C2
22336-BE-XL-K-C4
22340-BE-XL-K-C4
22344-BE-XL-K-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

2,047.26 €

1000 4 Arbeitstage 360120170187000022200002130132055,56

2,470.66 €

1000 4 Arbeitstage 380126180206000024600002030123064,9

3,267.42 €

1000 4 Arbeitstage 420138200244000029500001830108087,5

4,182.97 €

1000 4 Arbeitstage 460145220280000034000001690950110,79

Loading...

  1. 1

Technischer Support