Pendelrollenlager 223..-E1-XL-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring, Zylindrisch Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 223..-E1-XL-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 223..-E1-XL-H40, symmetrisch mit Käfigführungsring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22313-E1-XL-H40
22313-E1-XL-H40-C4
22315-E1-XL-H40
22324-E1-XL-H40-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

150.02 €

1000 4 Arbeitstage 140486535000036500050003800CN3,69

157.69 €

1000 4 Arbeitstage 140486535000036500050003800C43,611

199.02 €

1000 4 Arbeitstage 160557544500045000045003550CN5,322

723.63 €

1000 4 Arbeitstage 260861201080000117000028502000C322,258

Loading...

  1. 1

Technischer Support