Hersteller-Teilenummer: 22309-E1-XL-TVPB
Marke: FAG
Preis: 84.03 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Hauptabmessung: 45 x 100 x 36 mm
Lagerluft: CN
Gewicht: 1,298 kg
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22309-E1-XL-TVPB
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 223..-E1-XL-TVPB, zweireihig, Zylindrisch Bohrung, die Teilenummer ist 22309-E1-XL-TVPB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22309-E1-XL-TVPB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hauptabmessung(mm)
Lagerluft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22309-E1-XL-TVPB-C3 |
22311-E1-XL-TVPB-C3 |
22312-E1-XL-TVPB |
22312-E1-XL-TVPB-C3 |
22315-E1-XL-TVPB-C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hauptabmessung (mm) | Lagerluft | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 x 100 x 36 | C3 | 1,298 | ||
108.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 x 120 x 43 | C3 | 2,214 | ||
124.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 60 x 130 x 46 | CN | 2,764 | ||
124.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 60 x 130 x 46 | C3 | 2,764 | ||
189.63 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 x 160 x 55 | C3 | 4,945 |