Pendelrollenlager 230..-E1A-XL-K-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, mit kegeliger Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut (Teilenummern)

Pendelrollenlager 230..-E1A-XL-K-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, mit kegeliger Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
Pendelrollenlager 230..-E1A-XL-K-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23034-E1A-XL-K-M-H40-C3

Teilenummer
23034-E1A-XL-K-M-H40-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

648.62 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 260 Breite B(mm) 67 Bohrungsdurchmesser(mm) 170
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 880000 Radiale Belastbarkeit(N) 1230000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 2800
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1890 Gewicht(kg) 12,353

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 230..-E1A-XL-K-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, mit kegeliger Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut, die Teilenummer ist 23034-E1A-XL-K-M-H40-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23034-E1A-XL-K-M-H40-C3.

Technischer Support