Pendelrollenlager 231..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 231..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
Pendelrollenlager 231..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23122-E1A-XL-K-M-C4
23132-E1A-XL-K-M-C2
23136-E1A-XL-K-M-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

298.75 €

1000 4 Arbeitstage 18056110530000680000370025505,4

802.03 €

1000 4 Arbeitstage 27086160116000015500002490156019,291

1,131.88 €

1000 4 Arbeitstage 30096180142000019500002230135026,11

Loading...

  1. 1

Technischer Support