Pendelrollenlager 231..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 231..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
Pendelrollenlager 231..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23138-E1-XL-K-TVPB-C2

Teilenummer
23138-E1-XL-K-TVPB-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,245.25 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 320 Breite B(mm) 104 Bohrungsdurchmesser(mm) 190
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 1610000 Radiale Belastbarkeit(N) 2220000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 2070
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1260 Gewicht(kg) 31,134

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 231..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, die Teilenummer ist 23138-E1-XL-K-TVPB-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23138-E1-XL-K-TVPB-C2.

Technischer Support