Pendelrollenlager 233..-A-MA-T41A, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen (Teilenummern)

Pendelrollenlager 233..-A-MA-T41A, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen
Pendelrollenlager 233..-A-MA-T41A, symmetrisch 3 Borde, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330-A-MA-T41A
23332-A-MA-T41A
23332-A-MA-T41A-C3
23338-A-MA-T41A
23340-A-MA-T41A
23344-A-MA-T41A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

3,527.08 €

1000 4 Arbeitstage 320128150150000021200002000CN51,82

3,807.35 €

1000 4 Arbeitstage 340136160166000023200002000CN60,85

3,807.35 €

1000 4 Arbeitstage 340136160166000023200002000C360,8

6,131.09 €

1000 4 Arbeitstage 400155190220000032000001400CN96,935

6,842.45 €

1000 4 Arbeitstage 420165200245000036000001300CN114,4

8,894.97 €

1000 4 Arbeitstage 460180220285000042500001260CN151

Loading...

  1. 1

Technischer Support