Pendelrollenlager 233..-AS-MA-T41A, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen (Teilenummern)

Pendelrollenlager 233..-AS-MA-T41A, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen
Pendelrollenlager 233..-AS-MA-T41A, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23322-AS-MA-T41A
23324-AS-MA-T41A
23326-AS-MA-T41A
23328-AS-MA-T41A
23328-AS-MA-T41A-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

1,301.34 €

1000 4 Arbeitstage 24092,111083000010800002600CN21,106

1,631.35 €

1000 4 Arbeitstage 260106120102000014300002400CN28,67

2,446.09 €

1000 4 Arbeitstage 280112130116000016000002200CN34,805

2,520.17 €

1000 4 Arbeitstage 300118140127000018000002000CN41,9

2,520.17 €

1000 4 Arbeitstage 300118140127000018000002000C341,94

Loading...

  1. 1

Technischer Support