Pendelrollenlager 238..-B-MB-H40AC, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, 6 Schmierbohrungen und Schmiernut am Innenring (Teilenummern)

Pendelrollenlager 238..-B-MB-H40AC, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, 6 Schmierbohrungen und Schmiernut am Innenring
Pendelrollenlager 238..-B-MB-H40AC, symmetrisch 3 Borde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23852-B-MB-H40AC

Teilenummer
23852-B-MB-H40AC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5,707.85 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 320 Breite B(mm) 45 Bohrungsdurchmesser(mm) 260
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 415000 Radiale Belastbarkeit(N) 1010000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 2550
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1180 Gewicht(kg) 7,895

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 238..-B-MB-H40AC, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, 6 Schmierbohrungen und Schmiernut am Innenring, die Teilenummer ist 23852-B-MB-H40AC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23852-B-MB-H40AC.

Technischer Support