Zylinderrollenlager RNU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform RNU

Zylinderrollenlager RNU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, Bauform RNU
Zylinderrollenlager RNU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, ohne Innenring, Bauform RNU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNU1007-XL-M1
RNU1008-XL-M1
RNU1014-XL-M1
RNU1017-XL-M1
RNU1018-XL-M1
RNU1024-XL-M1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Laufbahndurchmesser des Innenringes [F w]
(mm)
Gewicht
(kg)

62.32 €

1000 4 Arbeitstage 62141202900026000227009700420,128

64.60 €

1000 4 Arbeitstage 6815403350030500204008900470,172

93.89 €

1000 4 Arbeitstage 11020557700081000123005500800,52

148.23 €

1000 4 Arbeitstage 13022609300010300010400475096,50,737

148.65 €

1000 4 Arbeitstage 1402470111000124000960045501030,97

246.34 €

1000 4 Arbeitstage 18028260175000208000730035501351,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support