Pendelrollenlager 231..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 231..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 231..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23140-BE-XL-C2
23144-BE-XL-T52BW
23148-BE-XL-C2
23152-BE-XL-C4
23152-BE-XL-T52BW
23156-BE-XL-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

1,488.12 €

1000 4 Arbeitstage 34011220016100002270000Standard20401230C240,32

1,989.22 €

1000 4 Arbeitstage 37012022018600002700000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)18601080CN50,65

2,485.85 €

1000 4 Arbeitstage 40012824021300003150000Standard1700970C262,53

2,987.83 €

1000 4 Arbeitstage 44014426026000003900000Standard1500860C487,52

3,130.75 €

1000 4 Arbeitstage 44014426026000003900000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1500860CN87,585

3,523.75 €

1000 4 Arbeitstage 46014628027500004200000Standard1420790C493,45

Loading...

  1. 1

Technischer Support