Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23160-BEA-XL-MB1-T52BW
23160-BEA-XL-MB1-T52BW-C3
23168-BEA-XL-MB1-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

4,792.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50016030032500004950000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1300720CN124,81

4,792.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50016030032500004950000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1300720C3124,875

7,662.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58019034043500006600000Standard1090600C2205,1

Loading...

  1. 1

Technischer Support