Hersteller-Teilenummer: 23856-MB
Marke: FAG
Preis: 6,796.28 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Aussen - D: 350 mm
Breite B: 52 mm
Bohrungsdurchmesser: 280 mm
Dynamische Tragzahl (radial): 520000 N
Radiale Belastbarkeit: 1230000 N
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23856-MB
Teilenummer
|
---|
23856-MB |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Lagerluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6,796.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 350 | 52 | 280 | 520000 | 1230000 | 2370 | 1090 | CN | 12 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 238..-MB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, die Teilenummer ist 23856-MB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23856-MB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Lagerluft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
238/630-MB-C3 |
238/630-MB-R60-170 |
238/710-MB |
23860-MB |
23860-MB-C3 |
23860-MB-C5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Lagerluft | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19,047.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 780 | 112 | 630 | 2270000 | 6400000 | 860 | 410 | C3 | 121,5 | ||
- | 20,570.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 780 | 112 | 630 | 2270000 | 6400000 | 860 | 410 | R60-170 μm | 121,5 | ||
19,430.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 870 | 118 | 710 | 2650000 | 7500000 | 770 | 355 | CN | 153 | |||
- | 6,932.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | 60 | 300 | 620000 | 1460000 | 2120 | 1030 | CN | 16,52 | ||
- | 6,932.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | 60 | 300 | 620000 | 1460000 | 2120 | 1030 | C3 | 16,485 | ||
- | 7,417.23 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 380 | 60 | 300 | 620000 | 1460000 | 2120 | 1030 | C5 | 16,28 |