Pendelrollenlager 240..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung

Pendelrollenlager 240..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 240..-BE-XL, symmetrisch mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24020-BE-XL-C4
24034-BE-XL-C5
24034-BE-XL-T52BW
24036-BE-XL-C5
24044-BE-XL-C5
24048-BE-XL-T52BW
24056-BE-XL-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

422.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15050100320000480000Standard41002750C43,046

846.37 €

1000 4 Arbeitstage 260901709400001480000Standard23801540C516,916

869.35 €

1000 4 Arbeitstage 260901709400001480000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)23801540CN17,2

1,002.34 €

1000 4 Arbeitstage 28010018011300001770000Standard22001420C522,389

1,786.46 €

1000 4 Arbeitstage 34011822016200002600000Standard18301090C538,36

2,181.25 €

1000 4 Arbeitstage 36011824016700002850000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1710980CN41,61

3,349.58 €

1000 4 Arbeitstage 42014028022900003950000Standard1420800C267,25

Loading...

  1. 1

Technischer Support