Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptabmessung (mm) | Schienenlänge (m) | Empfindlichkeit (mV/G) | Frequenzbereich | Temperatur max. (°C) | Typ | Montagebolzen | Modell | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19,890.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 x 300 x 200 | 10 | - | - | - | - | M6 | - | 2,5 | |
- | 2,160.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 10 x 10 x 10 | - | - | - | 121 | mit MIL-Anschluss | M8 | C003 | 0,1 | ||
1,171.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | 100 | 0,6Hz bis 10kHz | 121 | Miniatur IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M6 | C014 | 0,1 | ||
1,558.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 5 | 100 | 0,6Hz bis 10kHz | 121 | Miniatur IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M6 | C014 | 0,27 | ||
1,738.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 7 | 100 | 0,6Hz bis 10kHz | 121 | Miniatur IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M6 | C014 | 0,35 | ||
1,886.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | 100 | 0,6Hz bis 10kHz | 121 | Miniatur IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M6 | C014 | 0,5 | ||
2,031.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 20 | 100 | 0,6Hz bis 10kHz | 121 | Miniatur IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M6 | C014 | 1,3 | ||
- | 1,908.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 10 x 10 x 10 | - | - | - | 121 | mit MIL-Anschluss | M8 | C015 | 0,1 | ||
- | 1,735.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 300 x 300 x 20 | 5 | - | - | 121 | - | M8 | C015 | 0,27 | ||
- | 2,105.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 300 x 300 x 20 | 7 | - | - | 121 | - | M8 | C015 | 0,35 | ||
- | 2,626.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 x 300 x 20 | 12 | - | - | 121 | - | M8 | C015 | 0,45 | |
- | 3,394.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 x 300 x 30 | 20 | - | - | 121 | - | M8 | C015 | 0,86 | |
- | 7,954.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 7 | - | - | 121 | - | M6 | C020 | 0,35 | ||
- | 1,468.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 121 | with MIL Connector | M6 | C021 | 0,1 | ||
- | 1,965.52 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 5 | - | - | 121 | - | M6 | C022 | 0,27 | ||
- | 1,977.38 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 150 | - | - | C012 | 0,1 | ||
- | 3,962.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | - | - | 150 | - | M8 | C019-ARM | 1 | |
- | 4,571.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 20 | - | - | 150 | - | M8 | C019-ARM | 1,7 | |
- | 607.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 0,001 x 0,001 x 12,5 | - | - | - | - | - | - | C001 | 0,1 | ||
- | 891.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | C002 | 0,3 | ||
1,778.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 7 | 100 | 0,5Hz bis 10kHz | 121 | Standard IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M8 | C002 | 0,3 | |||
1,920.57 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 12 | 100 | 0,5Hz bis 10kHz | 121 | Standard IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M8 | C002 | 0,3 | |||
2,214.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 20 | 100 | 0,5Hz bis 10kHz | 121 | Standard IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M8 | C002 | 1,332 | |||
2,603.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 30 | 100 | 0,5Hz bis 10kHz | 121 | Standard IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M8 | C002 | 0,3 | |||
3,235.97 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 50 | 100 | 0,5Hz bis 10kHz | 121 | Standard IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M8 | C002 | 0,5 | |||
2,471.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 7 | 100 | 0,5Hz bis 10kHz | 121 | Standard IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M8 | C002-ARM | 0,1 | ||
2,830.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | 100 | 0,5Hz bis 10kHz | 121 | Standard IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M8 | C002-ARM | 1,5 | ||
2,526.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | - | 100 | 0,1Hz bis 8kHz | 121 | Low frequency IEPE Beschleunigungssensor seitlicher Abgang | M8 | C004 | 0,2 | |||
- | 7,864.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 x 270 x 60 | 15 | - | - | - | - | M6 | C020 | 0,1 | |
- | 3,836.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 30 | - | - | - | - | M6 | C119 | 2,3 | ||
- | 4,740.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 40 | - | - | - | - | M6 | C119 | 0,8 | |
- | 2,529.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 7 | - | - | - | - | M6 | C119 | 0,6 | |
- | 2,711.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 12 | - | - | - | - | M6 | C119 | 0,6 | ||
- | 639.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 15 x 15 x 45 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptabmessung(mm)
Schienenlänge(m)
Empfindlichkeit(mV/G)
Frequenzbereich
Temperatur max.(°C)
Typ
Montagebolzen
Modell
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften