Flanschlagergehäuseeinheit, PCJY Series

Flanschlagergehäuseeinheit, PCJY Series
  • Mengenrabatt
Gehäuseeinheiten PCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCJY45-XL-I

Teilenummer
PCJY45-XL-I
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 54.5 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 45 Breite Flansch [L](mm) 137
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 34500 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 20400 Gewicht(kg) 2,15

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, PCJY Series, die Teilenummer ist PCJY45-XL-I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCJY45-XL-I.

Technischer Support