Stehlagergehäuseeinheit G3..-XL-NPP-B, RIBB Blech PB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G309-XL-NPP-B

Teilenummer
G309-XL-NPP-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.00 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 25 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 45 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 53000
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 27500 Außendurchmesser [D SP](mm) 100 Gewicht(kg) 0,84

Sie befinden sich auf der Seite für Stehlagergehäuseeinheit G3..-XL-NPP-B, RIBB Blech PB, die Teilenummer ist G309-XL-NPP-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G309-XL-NPP-B.

Technischer Support