Flanschlagergehäuseeinheit, PCSK Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCSK30-208-XL
PCSK40-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)
Bohrungsdurchmesser [d]
(mm)
Gewicht
(kg)

80.29 €

1000 4 Arbeitstage 42.1300,95

78.08 €

1000 4 Arbeitstage 44.8400,98

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite Flansch [L](mm) 110 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 32500 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 19800
Höhe Flansch [H](mm) 121 Tragfähigkeit (Gehäuse) [C 0r G](N) 10000

Technischer Support