Flanschlagergehäuseeinheit, RFE Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RFE35-XL-N

Teilenummer
RFE35-XL-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.12 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 41.3 Bohrungsdurchmesser [d](mm) 35 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 25500
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 15300 Höhe Flansch [H](mm) 135 Gewicht(kg) 1,33

Sie befinden sich auf der Seite für Flanschlagergehäuseeinheit, RFE Series, die Teilenummer ist RFE35-XL-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RFE35-XL-N.

Technischer Support