Flanschlagergehäuse FLAN..-MSA, Drei-Bolzen, Rund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FLAN47-MSA-FA125
FLAN47-MSA-VA
FLAN52-MSA-FA125
FLAN52-MSA-VA
FLAN62-MSA
FLAN62-MSA-FA125
FLAN72-MSA-FA125
FLAN80-MSA-FA125
FLAN85-MSA-FA125
FLAN90-MSA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modellreihen Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

5.71 €

150 Verfügbar 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)46,95 x 90,5 x 80,08

16.29 €

1000 4 Arbeitstage VA (VA Ausführung aus rostfreiem Stahl)46,95 x 90,5 x 80,083

4.38 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)51,95 x 95 x 8,70,09

18.03 €

1000 4 Arbeitstage VA (VA Ausführung aus rostfreiem Stahl)51,95 x 95 x 8,70,1

5.51 €

1000 4 Arbeitstage Standard61,95 x 112,7 x 9,20,15

5.51 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)61,95 x 112,7 x 9,20,15

6.75 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)71,95 x 100 x 1220,16

8.52 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)79,95 x 119 x 147,50,36

14.37 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)84,95 x 149,2 x 11,70,35

12.52 €

1000 4 Arbeitstage Standard89,95 x 127 x 155,50,43

Loading...

  1. 1

Technischer Support