Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptabmessung (mm) | Gewinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 x 20 x 20 | G1/4 | 0,02 | ||
13.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 x 20 x 20 | G1/8 | 0,017 | ||
13.22 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 x 20 x 20 | G3/8 | 0,015 | ||
13.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 x 20 x 20 | M6 | 0,02 | ||
13.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 x 20 x 20 | M8 | 0,02 | ||
13.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 x 20 x 20 | M8X1 | 0,02 | ||
13.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 x 20 x 20 | M10 | 0,02 | ||
13.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 x 20 x 20 | M10X1 | 0,025 | ||
13.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 x 20 x 20 | M12 | 0,025 | ||
13.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 x 20 x 20 | M12X1.5 | 0,025 | ||
15.43 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 x 18 x 18 | UNF1/4 | 0,02 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptabmessung(mm)
Gewinde
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften