Abdeckhaube für HEATER150 und HEATER150-460V-UL Anwärmgerät, induktiv

Abdeckhaube für HEATER150 und HEATER150-460V-UL Anwärmgerät, induktiv
Verlängerungskabel 8-pin M12 für Schaeffler SmartCheck- M12 Stecker auf M12 Buchse-Temperaturbereich: -30°C bis +80°C- Kabel Material: Polyurethan- verschiedene Kabellängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HEATER150.COVER

Teilenummer
HEATER150.COVER
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

397.91 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptabmessung(mm) 0,52 x 0,453 x 0,268 Gewicht(kg) 0,47

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckhaube für HEATER150 und HEATER150-460V-UL Anwärmgerät, induktiv, die Teilenummer ist HEATER150.COVER.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HEATER150.COVER.

Technischer Support