Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G
Teilenummer
|
---|
ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zähnezahl | B (mm) | Schlüsselweite (mm) | da (mm) | Schienenlänge [L1] (mm) | Schienenlänge [L2] (mm) | Schienenlänge [L3] (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Gewinde [G1] | Modul (mm) | Schrägungswinkel | Bauform | Gewinde [G2] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 20 | 15 | 40,1 | 32 | 42,5 | 63,2 | 36,08 | M10 | 2 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | M6 | 0,3 |
Loading...
Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | 5 m/s | Schmierstoff | Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoffzufuhr | axial |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -30 °C ... +140 °C | Werkstoff | offenzelliger PU-Schaum | Verwendung | Nachschmierung von Verzahnungen |
Sie befinden sich auf der Seite für Schmierzahnrad PINION, Schmierstoffzufuhr axial, die Teilenummer ist ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zähnezahl
B(mm)
Schlüsselweite(mm)
da(mm)
Schienenlänge [L1](mm)
Schienenlänge [L2](mm)
Schienenlänge [L3](mm)
Teilkreisdurchmesser(mm)
Gewinde [G1]
Modul(mm)
Schrägungswinkel
Bauform
Gewinde [G2]
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zähnezahl | B (mm) | Schlüsselweite (mm) | da (mm) | Schienenlänge [L1] (mm) | Schienenlänge [L2] (mm) | Schienenlänge [L3] (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Gewinde [G1] | Modul (mm) | Schrägungswinkel | Bauform | Gewinde [G2] | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,547.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 24 | 190 | 49 | 115,7 | 166,4 | 170 | M16 | 10 | - | geradverzahnt | M10x1 | 0,9 | ||
1,386.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 24 | 200,4 | 49 | 115,7 | 166,4 | 180,38 | M16 | 10 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | M10x1 | 0,9 | ||
1,386.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 24 | 200,4 | 49 | 115,7 | 166,4 | 180,38 | M16 | 10 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | M10x1 | 0,9 | ||
341.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 20 | 15 | 40,1 | 32 | 42,5 | 63,2 | 36,08 | M10 | 2 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | M6 | 0,3 | ||
404.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 15 | 57 | 30 | 40,5 | 71,2 | 51 | M10 | 3 | - | geradverzahnt | M6 | 0,4 | ||
442.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 15 | 60,1 | 30 | 40,5 | 71,2 | 54,11 | M10 | 3 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | M6 | 0,4 |