Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-G
Teilenummer
|
---|
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zähnezahl | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | da (mm) | db (mm) | Schienenlänge [L2] (mm) | Schienenlänge [L3] (mm) | Schienenlänge [L4] (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Gewinde [G1] | Kettentyp nach ISO 606 | Gewinde [G2] | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 29 | 5 | 15 | 53 | 39 | 41 | 55,5 | 71,2 | 49,07 | M10 | 08 A/B-2 | M6 | 0,4 |
Loading...
Schlüsselweite(mm) | 15 | Schienenlänge [L1](mm) | 30 | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | 7 m/s |
---|---|---|---|---|---|
Schmierstoff | Öl | Schmierstoffzufuhr | axial | Einsatztemperatur(°C) | 0 °C … +60 °C |
Bauform | Duplex (zweireihig) | Werkstoff | Ritzel: Kunststoff, Rolle: offenzelliger PU-Schaum | Verwendung | Schmierung von Ketten |
Sie befinden sich auf der Seite für Kettenschmierritzel PINION ARCALUB-X.CHAIN-PINION Series, Duplex, Schmierstoffzufuhr axial, die Teilenummer ist ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zähnezahl
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
da(mm)
db(mm)
Schienenlänge [L2](mm)
Schienenlänge [L3](mm)
Schienenlänge [L4](mm)
Teilkreisdurchmesser(mm)
Gewinde [G1]
Kettentyp nach ISO 606
Gewinde [G2]
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-G |
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-G |
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-G |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zähnezahl | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | da (mm) | db (mm) | Schienenlänge [L2] (mm) | Schienenlänge [L3] (mm) | Schienenlänge [L4] (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Gewinde [G1] | Kettentyp nach ISO 606 | Gewinde [G2] | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 29 | 5 | 15 | 55 | 39 | 41 | 55,5 | 71,2 | 51,37 | M10 | 10 A/B-2 | M6 | 0,4 | ||
674.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 29 | 5 | 15 | 55 | 36 | 41 | 55,5 | 71,2 | 49,78 | M10 | 12 B-2 | M6 | 0,4 | ||
808.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | 10 | 30 | 75 | 48 | 40,5 | 40 | 81,2 | 66,37 | M16 | 16 B-2 | M10x1 | 0,5 |