Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SR-W
Teilenummer
|
---|
ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SR-W |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | Schienenlänge [L] (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Modul (mm) | Schrägungswinkel | Bauform | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 80 | 160,3 | 111 | 144,3 | 8 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,8 |
Loading...
Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | 5 m/s | Schmierstoff | Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoffzufuhr | radial |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -30 °C ... +140 °C | Werkstoff | offenzelliger PU-Schaum | Verwendung | Nachschmierung von Verzahnungen |
Sie befinden sich auf der Seite für Schmierzahnrad PINION, Schmierstoffzufuhr radial, die Teilenummer ist ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SR-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARCALUB-X.PINION-MD8,0-Z17-B80-SR-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zähnezahl
B(mm)
da(mm)
Schienenlänge [L](mm)
Teilkreisdurchmesser(mm)
Modul(mm)
Schrägungswinkel
Bauform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | Schienenlänge [L] (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Modul (mm) | Schrägungswinkel | Bauform | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,332.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 15 | 39 | 46,4 | 36 | 1.5 | - | geradverzahnt | 0,5 | ||
493.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 15 | 41,2 | 46,4 | 38,2 | 1.5 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,5 | ||
493.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 15 | 41,2 | 46,4 | 38,2 | 1.5 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,5 | ||
1,574.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 190 | 131 | 170 | 10 | - | geradverzahnt | 0,9 | ||
1,397.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 200,4 | 131 | 180,38 | 10 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,9 | ||
1,397.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 200,4 | 131 | 180,38 | 10 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,9 |