Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6408-C |
6408-C-C3 |
6409-C |
6409-C-C3 |
6410-C |
6410-C-C3 |
6410-C-C4 |
6411-C |
6411-C-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 40 | 68000 | 38000 | 9500 1/min | 7700 1/min | CN | 1,176 | |
51.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 110 | 27 | 40 | 68000 | 38000 | 9500 1/min | 7700 1/min | C3 | 1,176 | |
62.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 29 | 45 | 83000 | 47500 | 8500 1/min | 7100 1/min | CN | 1,48 | |
62.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 29 | 45 | 83000 | 47500 | 8500 1/min | 7100 1/min | C3 | 1,48 | |
73.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 50 | 89000 | 52000 | 7900 1/min | 6800 1/min | CN | 1,91 | |
73.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 50 | 89000 | 52000 | 7900 1/min | 6800 1/min | C3 | 1,91 | |
77.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 31 | 50 | 89000 | 52000 | 7900 1/min | 6800 1/min | C4 | 1,91 | |
87.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 55 | 101000 | 60000 | 7300 1/min | 6500 1/min | CN | 2,32 | |
87.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 33 | 55 | 101000 | 60000 | 7300 1/min | 6500 1/min | C3 | 2,32 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften