Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
682-HLC |
684-HLC |
685-2RSR-HLC |
685-HLC |
686-2RSR-HLC |
686-HLC |
687-2RSR-HLC |
687-HLC |
688-2RS-L082-HLC |
688-2RSR-HLC |
688-2RSR-HLN |
688-HLC |
689-2RSR-HLC |
689-HLC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell (Herstellermodell) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Hauptabmessung (mm) | Schmierung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | - | 2 x 5 x 1,5 | - | 0,15 | ||
4.31 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | - | 4 x 9 x 2,5 | - | 0,65 | ||
5.29 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | HLC | Berührende Dichtung beidseitig | 5 x 11 x 5 | - | 1,93 | |
4.38 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | - | 5 x 11 x 3 | - | 1,16 | ||
5.11 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | Berührende Dichtung beidseitig | 6 x 13 x 5 | - | 2,6 | ||
4.43 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | - | 6 x 13 x 3,5 | - | 1,8 | ||
5.17 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | Berührende Dichtung beidseitig | 7 x 14 x 5 | - | 3 | ||
4.52 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | - | 7 x 14 x 3,5 | - | 2,03 | ||
6.42 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | Berührende Dichtung beidseitig | 8 x 16 x 5 | L082 | 4 | ||
5.28 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | Berührende Dichtung beidseitig | 8 x 16 x 5 | - | 4,05 | ||
5.55 € | 100 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | HLN | Berührende Dichtung beidseitig | 8 x 16 x 5 | - | 4 | |
4.58 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | - | 8 x 16 x 4 | - | 3,8 | ||
5.62 € | 100 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | HLC | Berührende Dichtung beidseitig | 9 x 17 x 5 | - | 4,22 | |
4.65 € | 10000 | 4 Arbeitstage | HLC | - | 9 x 17 x 4 | - | 3,41 |
Loading...
Radialluft | CN |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell (Herstellermodell)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Hauptabmessung(mm)
Schmierung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften