Rillenkugellager S60..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig

Rillenkugellager S60..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager S60..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S6005-2Z-HLC
S604-2Z-HLC
S605-2Z-HLC
S606-2Z-HLC
S607-2Z-HLC
S608-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(g)

24.75 €

1000 4 Arbeitstage 4712258550468018500 1/min15200 1/min80

6.00 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 124467021669000 1/min55000 1/min2,14

5.25 €

10000 4 Arbeitstage 145593031058000 1/min45500 1/min3,75

5.97 €

10000 4 Arbeitstage 1766192067048000 1/min41000 1/min6,89

5.71 €

10 62 Arbeitstage 1967199071145500 1/min37500 1/min12,7

6.65 €

10000 4 Arbeitstage 22782800109040000 1/min32000 1/min14

Loading...

  1. 1

Technischer Support