Rillenkugellager S69, korrosionsbeständige Materialien, einreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S693-HLC

Teilenummer
S693-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.69 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 8 [B] Breite(mm) 3 Bohrungsdurchmesser(mm) 3
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 475 Radiale Belastbarkeit(N) 143 Drehzahlbegrenzung in U / min 87000 1/min
Gewicht(g) 0,6

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager S69, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, die Teilenummer ist S693-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S693-HLC.

Technischer Support