Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, Geteilter Innenring (Teilenummern)

Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, Geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ205-XL-MPA-T42A
QJ206-XL-MPA-S1-T42A
QJ206-XL-MPA-T42A
QJ207-XL-MPA-S1-T42A
QJ207-XL-MPA-T42A
QJ208-XL-MPA-T42A
QJ209-XL-MPA-T42A
QJ209-XL-MPA-T42F
QJ210-XL-MPA-T42A
QJ212-XL-MPA-T42A
QJ213-XL-MPA-T42A
QJ215-XL-MPA-T42A
QJ216-XL-MPA-T42A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Wärmebehandlung Gewicht
(g)

52.77 €

1000 4 Arbeitstage 521525260001880028000 1/min12300 1/minAxialluft C2 (besondere)-159

60.45 €

1000 4 Arbeitstage 621630375002750023200 1/min10200 1/minAxialluft C2 (besondere)Temperatur bis zu 200 °C240

53.49 €

1000 4 Arbeitstage 621630375002750023200 1/min10200 1/minAxialluft C2 (besondere)-240

67.82 €

1000 4 Arbeitstage 721735450003550019800 1/min8500 1/minAxialluft C2 (besondere)Temperatur bis zu 200 °C342

59.89 €

1000 4 Arbeitstage 721735450003550019800 1/min8500 1/minAxialluft C2 (besondere)-342

63.92 €

1000 4 Arbeitstage 801840580004650017500 1/min7500 1/minAxialluft C2 (besondere)-440

70.38 €

1000 4 Arbeitstage 851945630005300016200 1/min7000 1/minAxialluft C2 (besondere)-500

70.38 €

1000 4 Arbeitstage 851945630005300016200 1/min7000 1/minAxialluft CN (besondere)-500

78.88 €

1000 4 Arbeitstage 902050620005600015200 1/min6700 1/minAxialluft C2 (besondere)-570

126.08 €

1000 4 Arbeitstage 1102260940008700012300 1/min5400 1/minAxialluft C2 (besondere)-945

151.12 €

1000 4 Arbeitstage 120236510600010400011300 1/min4900 1/minAxialluft C2 (besondere)-1223

187.09 €

1000 4 Arbeitstage 130257512300012200010200 1/min4550 1/minAxialluft C2 (besondere)-1435

220.23 €

1000 4 Arbeitstage 14026801360001370009400 1/min4250 1/minAxialluft C2 (besondere)-1735

Loading...

  1. 1

Technischer Support