Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2202-2RS-TVH>N
Teilenummer
|
---|
2202-2RS-TVH>N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modellreihen | Drehzahlbegrenzung in U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 14 | 15 | 7700 | 1750 | >N | 13300 1/min | CN | - | 60 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Zylindrische Bohrung, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 2202-2RS-TVH>N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2202-2RS-TVH>N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Modellreihen
Drehzahlbegrenzung in U / min
Radialluft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2201-2RS-TVH>N |
2203-2RS-TVH>N |
2204-2RS-TVH>N |
2205-2RS-TVH-C3 |
2205-2RS-TVH-C3>N |
2205-2RS-TVH>N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Modellreihen | Drehzahlbegrenzung in U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 14 | 12 | 5700 | 1270 | >N | 14700 1/min | CN | 0,053 | - | |
24.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 16 | 17 | 8100 | 2010 | >N | 11300 1/min | CN | 0,095 | - | |
24.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 47 | 18 | 20 | 10100 | 2600 | >N | 9400 1/min | CN | 0,145 | - | |
25.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 12300 | 3300 | - | 8100 1/min | C3 | 0,156 | - | ||
26.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 12300 | 3300 | >N | 8100 1/min | C3 | 0,165 | - | |
26.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 52 | 18 | 25 | 12300 | 3300 | >N | 8100 1/min | CN | - | 155 |