Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, eingeengte Toleranzen

Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, eingeengte Toleranzen
Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCS7000-C-T-P4S-UL
HCS7001-C-T-P4S-UL
HCS7002-C-T-P4S-UL
HCS7003-C-T-P4S-UL
HCS7004-C-T-P4S-UL
HCS7005-C-T-P4S-UL
HCS7006-C-T-P4S-UL
HCS7007-C-T-P4S-UL
HCS7008-C-T-P4S-UL
HCS7009-C-T-P4S-UL
HCS7010-C-T-P4S-UL
HCS7011-C-T-P4S-UL
HCS7012-C-T-P4S-UL
HCS7013-C-T-P4S-UL
HCS7014-C-T-P4S-UL
HCS7015-C-T-P4S-UL
HCS7016-C-T-P4S-UL
HCS7017-C-T-P4S-UL
HCS7018-C-T-P4S-UL
HCS7019-C-T-P4S-UL
HCS7020-C-T-P4S-UL
HCS7022-C-T-P4S-UL
HCS7024-C-T-P4S-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(kg)

205.43 €

1000 4 Arbeitstage 268102470900120000 1/min0,023

208.32 €

1000 4 Arbeitstage 288121860112080000 1/min0,025

213.29 €

1000 4 Arbeitstage 329153450104090000 1/min0,036

218.69 €

1000 4 Arbeitstage 3510173550112080000 1/min0,045

226.57 €

1000 4 Arbeitstage 4212205700191053000 1/min0,080

229.88 €

1000 4 Arbeitstage 4712255800281056000 1/min0,095

244.37 €

1000 4 Arbeitstage 5513305800300048000 1/min0,128

258.97 €

1000 4 Arbeitstage 6214358900350043000 1/min0,16

318.51 €

1000 4 Arbeitstage 6815409400400038000 1/min0,202

352.66 €

1000 4 Arbeitstage 75164512300520034000 1/min0,247

388.88 €

1000 4 Arbeitstage 80165012800570032000 1/min0,268

425.52 €

1000 4 Arbeitstage 901855129001320022000 1/min0,386

468.82 €

1000 4 Arbeitstage 95186018600870026000 1/min0,412

517.11 €

1000 4 Arbeitstage 10018651370015000-0,44

602.88 €

1000 4 Arbeitstage 11020701800019600-0,608

634.54 €

1000 4 Arbeitstage 1152075182002010017000 1/min0,645

705.31 €

1000 4 Arbeitstage 1252280217002430016000 1/min0,867

762.78 €

1000 4 Arbeitstage 1302285220002500015000 1/min0,909

866.86 €

1000 4 Arbeitstage 1402490260003000014000 1/min1,18

940.14 €

1000 4 Arbeitstage 1452495260003100014000 1/min1,183

1,016.75 €

1000 4 Arbeitstage 15024100265003150012000 1/min1,28

1,204.94 €

1000 4 Arbeitstage 17028110---2,05

1,351.51 €

1000 4 Arbeitstage 18028120---2,179

Loading...

  1. 1

Technischer Support