Hochgeschwindigkeits-Spindellager XC719..-C, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Hochgeschwindigkeits-Spindellager XC719..-C, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
  • Mengenrabatt
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XC71900-C-T-P4S-UL
XC71901-C-T-P4S-UL
XC71903-C-T-P4S-UL
XC71904-C-T-P4S-UL
XC71908-C-T-P4S-UL
XC71910-C-T-P4S-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Begrenzung der Öl in U / min Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Gewicht
(g)

318.92 €

1000 4 Arbeitstage 22610----9,7

351.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 246122850510190000 1/min120000 1/min10

368.63 €

1000 4 Arbeitstage 307174000790150000 1/min90000 1/min17,2

376.49 €

1000 4 Arbeitstage 3792055001210120000 1/min75000 1/min37,9

534.62 €

1000 4 Arbeitstage 62124010300300060000 1/min40000 1/min112,405

627.03 €

1000 4 Arbeitstage 72125015200455053000 1/min34000 1/min122

Loading...

  1. 1

Technischer Support