Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM

Teilenummer
3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.29 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 80 [B] Breite(mm) 30,2 Bohrungsdurchmesser(mm) 40
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 51000 Radiale Belastbarkeit(N) 38000 Drehzahlbegrenzung in U / min 6700 1/min
Gewicht(kg) 0,592

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM.

Technischer Support