Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3311-DA-MA
Teilenummer
|
---|
3311-DA-MA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 120 | 49,2 | 55 | 105000 | 101000 | 8000 1/min | 5200 1/min | CN | 2,85 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist 3311-DA-MA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3311-DA-MA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3308-DA-MA |
3309-DA-MA |
3310-DA-MA |
3312-DA-MA |
3313-DA-MA |
3313-DA-MA-C3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 36,5 | 40 | 62000 | 52000 | 10700 1/min | 6000 1/min | CN | 1,125 | ||
200.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 39,7 | 45 | 75000 | 70000 | 9700 1/min | 5700 1/min | CN | 1,615 | ||
250.94 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 44,4 | 50 | 90000 | 84000 | 8700 1/min | 5300 1/min | CN | 2,114 | ||
408.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 54 | 60 | 121000 | 118000 | 7200 1/min | 4850 1/min | CN | 3,669 | ||
489.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 58,7 | 65 | 139000 | 137000 | 6700 1/min | 4650 1/min | CN | 4,44 | ||
489.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 58,7 | 65 | 139000 | 137000 | 6700 1/min | 4650 1/min | C3 | 4,44 |