Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7200-B-XL-TVP-UL |
7202-B-XL-TVP-P5 |
7214-B-XL-TVP-P5-UA |
7217-B-XL-TVP-P5-UO |
7218-B-XL-TVP-P5-UL |
7220-B-XL-TVP-UL |
7226-B-XL-TVP-UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 9 | 10 | 5600 | 2600 | 37500 1/min | 22600 1/min | 0,032 | |
30.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 15 | 8900 | 4450 | 29500 1/min | 19100 1/min | 0,044 | |
163.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 125 | 24 | 70 | 74000 | 62000 | 7200 1/min | 5400 1/min | 1,08 | ||
279.88 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 28 | 85 | 97000 | 86000 | 5900 1/min | 4750 1/min | 1,9 | ||
328.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 30 | 90 | 114000 | 98000 | 5500 1/min | 4550 1/min | 2,193 | ||
215.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 34 | 100 | 142000 | 124000 | 4850 1/min | 4250 1/min | 3,2 | ||
447.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 230 | 40 | 130 | 200000 | 204000 | 3750 1/min | 3350 1/min | 6,08 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften