Rillenkugellager 617..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 617..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 617..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61704-2RSR-HLC
61705-2RSR-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(kg)

20.09 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 2720101072212000 1/min0,006

27.06 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 322511008387000 1/min0,007

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 4

Technischer Support