Rillenkugellager 60..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 60..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 60..-C-HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000-C-HRS>V
6001-C-HRS-C3>V
6001-C-HRS>V
6002-C-HRS-C3>V
6002-C-HRS>V
6004-C-HRS-C3>V
6004-C-HRS>V
6005-C-HRS-C3>V
6005-C-HRS>V
6007-C-HRS-C3>V
6007-C-HRS>V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Radialluft Gewicht
(kg)

4.00 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 268105300197028500 1/minCN0,018

4.05 €

144 Verfügbar 4 Arbeitstage 288125900237024900 1/minC30,02

4.05 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 288125900237024900 1/minCN0,02

4.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 329156300285020300 1/minC30,028

4.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 329156300285020300 1/minCN0,027

5.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42122010600500015300 1/minC30,065

5.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42122010600500015300 1/minCN0,063

5.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47122512600650012900 1/minC30,072

5.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47122512600650012900 1/minCN0,072

8.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62143517500103009300 1/minC30,144

8.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62143517500103009300 1/minCN0,144

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modellreihen >V Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Berührende Dichtung einseitig

Technischer Support