Rillenkugellager 60..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 60..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Rillenkugellager 60..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6034-MA-C4

Teilenummer
6034-MA-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

489.97 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 260 [B] Breite(mm) 42 Bohrungsdurchmesser(mm) 170
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 179000 Radiale Belastbarkeit(N) 172000 Drehzahlbegrenzung in U / min 4400 1/min
Ref. Drehzahl U / min 3550 1/min Gewicht(kg) 8,025

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 60..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist 6034-MA-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6034-MA-C4.

Technischer Support