Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6096-MB-C3
[D] Aussendurchmesser(mm) | 700 | [B] Breite(mm) | 100 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 480 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 610000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 1140000 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 1500 1/min |
Ref. Drehzahl U / min | 1140 1/min | Gewicht(kg) | 124,36 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 60..-MB, einreihig, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist 6096-MB-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6096-MB-C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften